- Bewegingsmelders - Berker S.1
- Dimmers - Berker S.1
- Bewegingsmelders - Berker Q.1
- Dimmers - Berker Q.1
- Bewegingsmelders - Berker Q.3
- Dimmers - Berker Q.3
- Bewegingsmelders - Berker R.1
- Dimmers - Berker R.1
- Bewegingsmelders - Berker R.3
- Dimmers - Berker R.3
- KNX-RF | quicklink
- Wandmelders (binnen en buiten)
- Toon meer
Universele tastdimmer comfort 1-v 85421200
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (59)Compatibele producten
-
Referenced by 185 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte33,20 mm
-
BedieningselementEnkele drukknop
-
Energieverbruik standby0,30 W
-
Dimbare 230 V LED-lamp3 - 250 W
-
Vermogen led-lamp250 W
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Leidingdoorsnede1,5 - 2,5 mm²
-
Aantal modulen0
-
DimprincipeAutomatische instelling van lastafhankelijke schakelprincipe (autodetectieproces), Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Bijpost-ingangMet bijpostingang voor drukknop (maakcontact) eenvlaksbediening en bewegingsmelder bijpost
-
Bediening en controleGeen Bluetooth-interface
-
Ingang voor nevenunitJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 85421200
Universele tastdimmer comfort 1-v
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-17
PDF292,67 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-17
PDF296,97 kB