The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • RF-op­los­singen
    • KNX-RF | quicklink
    • 85146177
    EAN-nummer
    4011334381792
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-RF | quicklink

    KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, aluminium 85146177

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, aluminium

    85146177

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    85422100
    85422100
    Universele tastdimmer 2-v
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Referenced by

    • 85422100

      Universele tastdimmer 2-v

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Uitrus­ting
    • Aantal kanalen
      4
    • Bedrijfs­cy­clus zender
      1 %
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Ja
    • Ontvanger cate­gorie
      2
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Mate­riaal
    • Kleur
      Alumi­nium
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9006
    Teksten
    • Bevei­li­ging
      Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
    • Functie
      Enkele eenvou­dige extra func­ties : +6 scènes, bedrijfs­stand aan/uit, 1 toets­be­stu­ring omhoog/om­laag, Het zend- en/of ontvangst­gedrag kan worden gecon­fi­gu­reerd, Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 85146177
    PDF
    RoHS report 85146177
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 85146177 | Hager Belgium

      Afbeelding 85146177

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 85146177 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 85146177

      KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, aluminium

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04) | Hager Belgium

      Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04)

      Installatiehandleiding en-GB 2022-04-28

      PDF
      701,40 kB
      Afbeelding Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (NL, 2022-04) | Hager Belgium

      Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (NL, 2022-04)

      Installatiehandleiding nl-NL 2022-04-28

      PDF
      700,39 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 851461xx - KNX radio button 2gang quicklink (V102) | Hager Belgium

      KNX Database (from ETS3) for 851461xx - KNX radio button 2gang quicklink (V102)

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      VD5
      21,91 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS4) for 851461xx - KNX radio button 2gang quicklink (V102) | Hager Belgium

      KNX Database (from ETS4) for 851461xx - KNX radio button 2gang quicklink (V102)

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      KNXPROD
      18,32 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A) | Hager Belgium

      Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A)

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-01-10

      PDF
      2,04 MB
      Afbeelding Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (FR, vers. 6T8011-50A) | Hager Belgium

      Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (FR, vers. 6T8011-50A)

      Toepassingsgids fr-FR 2013-01-10

      PDF
      2,03 MB
      Afbeelding Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (NL, vers. 6T8011-56A) | Hager Belgium

      Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (NL, vers. 6T8011-56A)

      Toepassingsgids nl-NL 2013-01-10

      PDF
      2,03 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-17

      PDF
      311,67 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-17

      PDF
      323,84 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85421200 - Universele tastdimmer comfort 1-v
      85421200
      Universele tastdimmer comfort 1-v
    • 2
      85421201 - Universele tastdimmer comfort 1V, rond
      85421201
      Universele tastdimmer comfort 1V, rond
    • 3
      TRC301B - KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink
      TRC301B
      KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink
    • 4
      85221100 - Jaloezie schakelmodule comfort
      85221100
      Jaloezie schakelmodule comfort
    • 5
      85145188 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85145188
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België