blindpl. met sokkel en spreidkl. berker 1930/Glas, polarwit 67100920
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Reserveonderdelen 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte42 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK02
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlemmontage
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement met centrale afdekplaat
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 67100920
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker 1930/Glas, polarwit
PDF -
Technische bijlage (multiproducten)
Maattekeningen Berker serie 1930, serie glas en serie R.classic
PDF515,97 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Meer documentatie