The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 503404
    EAN-nummer
    4011334255994
    Verpakking
    10 Stukken

    Serie-imp.dr. 4 maakcontacten, gedeelde ingang 503404

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    WDE503404

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Serie-imp.dr. 4 maakcontacten, gedeelde ingang

    503404

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Bekijk alle (12)
    Previous
    Previous
    16231909
    16231909
    Wip 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    16231606
    16231606
    Wip 2-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    16231404
    16231404
    Wip 2-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    16271909
    16271909
    Wip 2-v, met lens, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    16271606
    16271606
    Wip 2-v, met lens, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    16271404
    16271404
    Wip 2-v, met lens, berker S.1/B.3/B.7, alulook
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

    • Reser­ve­on­der­delen 1 producten beschikbaar

    Toebehoren verplicht

    • 16231909

      Wip 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

      € 0,00  / *
    • 16231606

      Wip 2-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet

      € 0,00  / *
    • 16231404

      Wip 2-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook

      € 0,00  / *
    • 16271909

      Wip 2-v, met lens, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

      € 0,00  / *
    • 16271606

      Wip 2-v, met lens, berker S.1/B.3/B.7, antraciet

      € 0,00  / *
    • 16271404

      Wip 2-v, met lens, berker S.1/B.3/B.7, alulook

      € 0,00  / *
    • 14357209

      Wippen voor dubbele jal.bed. berker K.1/K.5, polarwit

      € 0,00  / *
    • 14357206

      Wippen voor dubbele jal.bed. berker K.1/K.5, antraciet

      € 0,00  / *
    • 14357203

      Wippen voor dubbele jal.bed. berker K.1/K.5, aluminium

      € 0,00  / *
    • 14357204

      Wippen voor dubbele jal.bed. berker K.1/K.5, edelstaal

      € 0,00  / *
    • WLW2010BG

      Wip 2-v, R.1/R.3/R.8, zwart

      € 0,00  / *
    • WLW2010WG

      Wip 2-v, R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 0,00  / *

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Reser­ve­on­der­delen
    • WDA3481

      Verlengingsklauw

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Scha­kelstroom
      10 A
    • Impuls­stroom
      10 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Dubbele toets
    • Aantal polen
      0
    Mate­riaal
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Trans­pa­rant
      Nee
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      41,60 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      35 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Aantal toetsen
      2
    • Type druk­knop
      Serie druk­knop
    • Met terug­meld­con­tact
      Nee
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACH declaration 503404
    PDF
    RoHS report 503404
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 503404 | Hager Belgium

      Afbeelding 503404

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 503404 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 503404

      Serie-imp.dr. 4 maakcontacten, gedeelde ingang

      PDF
    • Productinformatie

      Afbeelding declaration of conformity for switches Belgium | Hager Belgium

      declaration of conformity for switches Belgium

      Productinformatie fr-BE, nl-BE 2026-01-28

      PDF
      267,34 kB
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Technische informatie en toepassing van schakelaars | Hager Belgium

      Technische informatie en toepassing van schakelaars

      Technische informatie en toepassingen

      PDF
      1,16 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
      Afbeelding Declaration of conformity | Hager Belgium

      Declaration of conformity

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België