The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 396765
    EAN-nummer
    4011334456070
    Verpakking
    10 Stukken

    Ronde sokkel voor stopcontacten met penaarde met schroefliftklemmen 396765

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    WDS17001

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Ronde sokkel voor stopcontacten met penaarde met schroefliftklemmen

    396765

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WLS7600BG
    WLS7600BG
    Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde R.1/R.3/R.classic zwart, glanz.
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WLS7600WG
    WLS7600WG
    Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde R.1/R.3/R.classic polarwit, gl.
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WLS7612BG
    WLS7612BG
    Afwerkingsset wandcontactdoos met penaarde met klapdeksel R.1/R.3 zwart, glanz.
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WLS7612WG
    WLS7612WG
    Afwerkingsset wandcontactdoos, penaarde met klapdeksel R.1/R.3 polarwit, glanz.
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      70 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      50 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      40 mm
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­mon­tage, Schroef­aan­slui­ting
    Uitrus­ting
    • Type connec­tor/­stekker stop­con­tact
      Aardingspen
    • ‌Gedraaid centraal inzetstuk
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Ja
    • Met signaal­lamp
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Veiligheid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Func­ties
    • Met oriën­ta­tie­ver­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 396765
    PDF
    RoHS report 396765
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 396765 | Hager Belgium

      Afbeelding 396765

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 396765 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 396765

      Ronde sokkel voor stopcontacten met penaarde met schroefliftklemmen

      PDF
    • Productinformatie

      Afbeelding dc26-1003_declaration of conformity for socket outlets with earthpin Belgium_Cebec | Hager Belgium

      dc26-1003_declaration of conformity for socket outlets with earthpin Belgium_Cebec

      Productinformatie nl-BE, fr-BE 2026-01-28

      PDF
      265,09 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België