30360116
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Compatibele producten
-
Referenced by 130 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Schakelstroom16 AX (200W LED (SBL))
-
Nominale stroom16 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Materiaal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
Afmetingen
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK07
Architectuur
-
BedieningselementEnkele toets
Teksten
-
VerlichtingVoor verlichtings- en controlecircuit
-
SchakelmodusUit/omschakelen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 30360116
Productdatablad nl-NL 2026-03-06
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-10-29
PDF152,28 kB
Meer documentatie