Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Codering voor schakelmateriaal 4 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 27 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Type lampLed
-
KleurWit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 1013
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Hoogte70 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte50 mm
-
Leidingdoorsnede2,50 - 2,50 mm²
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Te gebruiken als drukknopNee
-
Gerelateerde SysteemSerie berker S.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 29538982
Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 wit
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NL-FR, 2020-12)
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-06
PDF803,39 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF382,92 kB