The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 2913
    EAN-nummer
    4011334510062
    Verpakking
    1 Stuk

    LED compensatiemodule 2913

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    WDN9021

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    LED compensatiemodule

    2913

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    2973
    2973
    Universele draaidimmer (LED, R, L, C), met soft-klik
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    296110
    296110
    Universele draaidimmer comfort (LED, R, L, C), met soft-klik
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    2909
    2909
    Draaidimmer (LED, R)
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WTN4011BG
    WTN4011BG
    Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie 1930 zw
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WTN4011WG
    WTN4011WG
    Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie 1930, pw
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    Kabel
    • Kabel­lengte
      0,15 m
    Afme­tingen
    • Hoogte
      11,50 mm
    • Breedte
      43 mm
    • Diepte
      28,50 mm
    Teksten
    • Aftak­punt
      Paral­lelle verbin­ding tussen nulleider en gedimde fase van lampen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 2913
    PDF
    Hager RoHS report 2913
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 2913 | Hager Belgium

      Afbeelding 2913

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 2913 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 2913

      LED compensatiemodule

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 2913 - Compensation module LED (EN, 2019-05) | Hager Belgium

      Manual for 2913 - Compensation module LED (EN, 2019-05)

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      236,98 kB
      Afbeelding Manual for 2913 - Compensation module LED (NL, 2019-05) | Hager Belgium

      Manual for 2913 - Compensation module LED (NL, 2019-05)

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      236,44 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-24

      PDF
      900,00 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-24

      PDF
      900,01 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België