Verbindingsstuk voor meervoudige combinatie, polarwit 182309
EAN-nummer
4011334214854
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Diepte26,70 mm
Samenstelling
-
Type kabelinvoerKoppelstuk
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-kleur9010
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technische bijlage (multiproducten)
Maattekeningen Berker serie 1930, serie glas en serie R.classic
Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF515,97 kB
Meer documentatie