Bodemplaat, brandwerend, 1-v, berker 1930 zwart 133111
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Breedte85,50 mm
-
Hoogte87,50 mm
Installatie, montage
-
Bodemplaat voor opbouwmontage2
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
Afwerking oppervlakteMat
Teksten
-
afdrukMet opdruk
-
MontagewijzeGeschikt voor montage op brandbare ondergrond
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 133111
Bodemplaat, brandwerend, 1-v, berker 1930 zwart
PDF -
Technische bijlage (multiproducten)
Maattekeningen Berker serie 1930, serie glas en serie R.classic
PDF515,97 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF375,36 kB
Meer documentatie