- Lichtsturing - Berker S.1
- Schakelaars en drukknoppen - Berker S.1
- Klimaatregeling - Berker S.1
- Lichtsturing - Berker Q.1
- Schakelaars en drukknoppen - Berker Q.1
- Klimaatregeling - Berker Q.1
- Lichtsturing - Berker Q.3
- Schakelaars en drukknoppen - Berker Q.3
- Klimaatregeling - Berker Q.3
- Lichtsturing - Berker R.1
- Schakelaars en drukknoppen - Berker R.1
- Klimaatregeling - Berker R.1
- Lichtsturing - Berker R.3
- Schakelaars en drukknoppen - Berker R.3
- Klimaatregeling - Berker R.3
- Toon meer
Led-verl.seenheid 230 V~, 1 mA (IP44) 1686
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Wipschakelaar 4 producten beschikbaar -
Drukknop 4 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 10 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning230 - 230 V
-
Nominale stroom0
-
Hoogte12,20 mm
-
Breedte23,40 mm
-
Diepte19,60 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
KleurWit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 1013
-
Type lampLed
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 1686
Led-verl.seenheid 230 V~, 1 mA (IP44)
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-01-06
PDF639,01 kB -
Technische bijlage (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van schakelaars
Technische informatie en toepassingen
PDF1,16 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB