The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Lichtstu­ring - Berker S.1
    • 16211404
    EAN-nummer
    4011334225195
    Verpakking
    10 Stukken
    • Lichtstu­ring - Berker S.1

    Wip met lens, berker S.1/B.3/B.7, alulook 16211404

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Wip met lens, berker S.1/B.3/B.7, alulook

    16211404

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WDE3036
    WDE3036
    Wisselschakelaar
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WDE3037
    WDE3037
    Kruisschakelaar
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 35 producten beschikbaar

    Referenced by

    • 10119949

      Afdekraam 1-v, berker S.1, antraciet mat

      € 0,00  / *
    • 10159909

      Afdekraam 5-v, berker S.1 polarwit mat

      € 0,00  / *
    • 10158989

      Afdekraam 5-v, berker S.1, polarwit glz.

      € 0,00  / *
    • 10158982

      Afdekraam 5-v, berker S.1, wit glz.

      € 0,00  / *
    • 10129909

      Afdekraam 2-v, berker S.1, polarwit mat

      € 0,00  / *
    • 10118989

      Afdekraam 1-v, berker S.1, polarwit glz.

      € 0,00  / *
    • 10128989

      Afdekraam 2-v, berker S.1, polarwit glz.

      € 0,00  / *
    • 10119909

      Afdekraam 1-v, berker S.1, polarwit mat

      € 0,00  / *
    • 10139909

      Afdekraam 3-v, berker S.1, polarwit mat

      € 0,00  / *
    • 10159939

      Afdekraam 5-v, berker S.1 aluminium mat

      € 0,00  / *
    • 10129949

      Afdekraam 2-v, berker S.1, antraciet mat

      € 0,00  / *
    • 10138989

      Afdekraam 3-v, berker S.1, polarwit glz.

      € 0,00  / *
    • 10148989

      Afdekraam 4-v, berker S.1, polarwit glz.

      € 0,00  / *
    • WDE3036

      Wisselschakelaar

      € 0,00  / *
    • WDE3037

      Kruisschakelaar

      € 0,00  / *
    • WDE5031

      Impulsdrukker maakcontact

      € 0,00  / *
    • WDE5036

      Impulsdrukker wisselcontact

      € 0,00  / *
    • WDE3031

      Wipschakelaar, 1-polig

      € 0,00  / *
    • 10129939

      Afdekraam 2-v, berker S.1, aluminium mat

      € 0,00  / *
    • 10118982

      Afdekraam 1-v, berker S.1, wit glz.

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Enkele toets
    Mate­riaal
    • Kleur
      Alumi­nium
    • RAL-­code
      9006
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld, Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      54,90 mm
    • Breedte
      55,70 mm
    • Diepte
      22 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    Confi­gu­ratie
    • Met scan­baar symbool / barri­è­re­vrij
      Nee
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker S.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16211404
    PDF
    RoHS report 16211404
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 16211404 | Hager Belgium

      Afbeelding 16211404

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 16211404 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 16211404

      Wip met lens, berker S.1/B.3/B.7, alulook

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Belgium

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85121200 - Relais module 230 V 1-v
      85121200
      Relais module 230 V 1-v
    • 2
      85121100 - Universele schakelmodule 1-v
      85121100
      Universele schakelmodule 1-v
    • 3
      1686 - Led-verl.seenheid 230 V~, 1 mA (IP44)
      1686
      Led-verl.seenheid 230 V~, 1 mA (IP44)
    • 4
      1675 - Glimlampelement 230 V~, 1 mA, met N-klem (IP44)
      1675
      Glimlampelement 230 V~, 1 mA, met N-klem (IP44)
    • 5
      WDE5031 - Impulsdrukker maakcontact
      WDE5031
      Impulsdrukker maakcontact

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België