Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker K.1/K.5, antraciet 11477006
EAN-nummer
4011334298373
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Onmisbare accessoires
3966
Trekschak. uit/wissel
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-kleur7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld, Gelakt
Teksten
-
afdrukCentraalplaat zonder opdruk
-
MontagewijzeKlembevestiging
Uitrusting
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Gerelateerde SysteemSerie berker K.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technische bijlage (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Meer documentatie