Omschakelaar - 1P - 20A - 400V SK600
EAN-nummer
3250615616005
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Architectuur
-
Aantal polen1
-
Pooltype1P
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom20 A
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen8 kA
Spanning
-
Nominale spanning Ue660 - 660 V
-
Type voedingAC
-
Nominale isolatiespanning Ui690 V
Capaciteit
-
Aantal modulen3
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Afmetingen
-
Hoogte85 mm
-
Breedte53 mm
-
Diepte64 mm
Uitrusting
-
Aantal NO contacten0
-
Aantal verbreekcontacten0
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 40 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
Aansluiting
-
Doorsnede soepele geleider1.5 - 10 mm²
-
Doorsnede stijve geleider1 - 6 mm²
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN0,70 W
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
Meer documentatie