The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • SK600
    EAN-nummer
    3250615616005
    Verpakking
    1 Stuk

    Omschakelaar - 1P - 20A - 400V SK600

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Omschakelaar - 1P - 20A - 400V

    SK600

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      1
    • Bedie­nings­ele­ment
      Scha­ke­laar
    • Pool­type
      1P
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      20 A
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
      8 kA
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 400 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      690 V
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      53 mm
    • Diepte
      64 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal NO contacten
      0
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 40 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      1.5 - 10 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1 - 6 mm²
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      0,70 W

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SK600
    PDF
    RoHS report SK600
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SK600 | Hager Belgium

      Afbeelding SK600

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SK600 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SK600

      Omschakelaar - 1P - 20A - 400V

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Belgium

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Conformiteitsverklaring International 2021-10-13

      PDF
      133,67 kB
      Afbeelding Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Belgium

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Conformiteitsverklaring International 2019-11-04

      PDF
      115,04 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België