The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • Omscha­ke­laars
    • SF263
    EAN-nummer
    3250615561008
    Verpakking
    1 Stuk
    • Omscha­ke­laars

    Modulaire omschakelaar 2p 63A, I-0-II SF263

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Modulaire omschakelaar 2p 63A, I-0-II

    SF263

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      2
    • Bedie­nings­ele­ment
      Wisselscha­ke­laar
    • Pool­type
      2P
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      63 A
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
      6 kA
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2,90 - 2,90 NM
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Schroef­klem
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      71,50 mm
    • Diepte
      72 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal NO contacten
      0
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      16 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      25 mm²
    Levens­duur
    • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
      100000
    • Elek­tri­sche levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC21
      5000
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      3,60 W
    Connec­ti­vi­teit
    • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor DIN-rail
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SF263
    PDF
    RoHS report SF263
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SF263 | Hager Belgium

      Afbeelding SF263

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SF263 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SF263

      Modulaire omschakelaar 2p 63A, I-0-II

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installation manual | Hager Belgium

      Installation manual

      Specific for Australia

      PDF
      138,50 kB
      Afbeelding Inverseur modulaire 63A SF263 | Hager Belgium

      Inverseur modulaire 63A SF263

      Installatiehandleiding International 2019-01-22

      PDF
      142,87 kB
    • Technische fiche

      Afbeelding UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches | Hager Belgium

      UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches

      Technical data sheet including characteristics for modular changeover switches

      PDF
      55,62 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      257,77 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-02-03

      PDF
      803,57 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SFT140 - Modulaire omschakelaar 1-polig 40 A, NO.NC, I-0-II, common point boven
      SFT140
      Modulaire omschakelaar 1-polig 40 A, NO.NC, I-0-II, common point boven
    • 2
      SFT240 - Modulaire omschakelaar 2-p 40 A, NO.NC, I-0-II, common point boven
      SFT240
      Modulaire omschakelaar 2-p 40 A, NO.NC, I-0-II, common point boven
    • 3
      SFB125 - Modulaire omschakelaar 1-polig 25 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
      SFB125
      Modulaire omschakelaar 1-polig 25 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
    • 4
      SFB116 - Modulaire omschakelaar 1-polig 16 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
      SFB116
      Modulaire omschakelaar 1-polig 16 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
    • 5
      SFL225 - Modulaire omschakelaar 2-polig 25 A, NO.NC, I-II, common point onder
      SFL225
      Modulaire omschakelaar 2-polig 25 A, NO.NC, I-II, common point onder

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België