Modulaire universele dimmer 300 W EVN011
EAN-nummer
3250617573917
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Toebehoren 1 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 -230 V
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
Connectiviteit
-
Met bussysteem KNX RFNee
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7035
-
MateriaalKunststof
Afmetingen
-
Hoogte90 mm
-
Breedte17,50 mm
-
Diepte65 mm
Architectuur
-
BedieningselementEnkele drukknop
Vermogen
-
Energieverbruik in bedrijf2,10 VA
-
Energieverbruik standby0,2 W
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V300 W
-
Vermogen gloeilamp300 - 300 W
Verlichting
-
Dimbare 230 V LED-lamp60 - 60 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - +45 °C
Aansluiting
-
Doorsnede stijve geleider1.5 - 6 mm²
-
Doorsnede soepele geleider1.5 - 6 mm²
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
DimprincipeAutomatische belastingsherkenning
-
MontagewijzeVoor montage op DIN-rail
-
ZekeringMet kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24
PDF1,16 MB -
Technische brochures
Brochure universele modulaire dimmers
PDF3,89 MB
Meer documentatie