Ricambio cavo di ricarica monofase da 32A con lunghezza 6,5 metri e spina Tipo 2. Ideale per la ricarica in corrente alternata in modo 3, garantisce alimentazione sicura e comunicazione tra stazione e veicolo. Intelligente e compatibile con impianti monofase, permette alla stazione di ricarica di rilevare automaticamente la corrente massima e la conformazione dei cavi per evitare sovraccarichi. Sicurezza e prestazioni in un unico cavo.
EAN
3250610105344
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Ricambio cavo ricarica T2 1P 7kW 32A 6,5m witty one, plus e pro XVS203
Prezzo
426,00 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
Materiali
-
ColoreNero
-
Codice RAL9011
Cavo
-
Lunghezza del cavo6,5 m
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto XVS203
Ricambio cavo ricarica T2 1P 7kW 32A 6,5m witty one, plus e pro
PDF
Più documentazione