The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici
  • Acces­sori e parti di ricambio
  • Ricambi
  • XEVS206
  • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici

Presa di ricambio EVCS M3T2S con serratura IoTecha 1P XEVS206

EAN
4012740990707
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Presa di ricambio EVCS M3T2S con serratura IoTecha 1P

XEVS206

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    130 mm
  • Larghezza
    90 mm
  • Profon­dità
    70 mm

Documenti

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEVS206 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto XEVS206

    Presa di ricambio EVCS M3T2S con serratura IoTecha 1P

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-03-30 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-03-30

    PDF
    27,94 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR 2021-03-30 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, fr-FR 2021-03-30

    PDF
    27,98 MB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    XVS202 - Ricambio cavo ricarica T2  3P 22kW 32A 6,5m witty plus e pro
    XVS202
    Ricambio cavo ricarica T2 3P 22kW 32A 6, 5m witty plus e pro
    Prezzo
    569,00 €
    / pezzo *
    569,00 €
    / pezzo *
  • 2
    XVS121 - Ricambio coperchio frontale antracite per witty one, plus e pro con cavo
    XVS121
    Ricambio coperchio frontale antracite per witty one con cavo
    Prezzo
    131,00 €
    / pezzo *
    131,00 €
    / pezzo *
  • 3
    XVS110 - Ricambio coperchio interno e scheda HMI per stazioni di ricarica witty one
    XVS110
    Ricambio coperchio interno + scheda HMI x witty one/plus/pro con presa
    Prezzo
    281,00 €
    / pezzo *
    281,00 €
    / pezzo *
  • 4
    XVS002 - Kit ricambio viteria e accessori per stazioni di ricarica witty plus e pro
    XVS002
    Kit ricambio viteria e accessori per stazioni di ricarica witty plus e pro
    Prezzo
    109,00 €
    / pezzo *
    109,00 €
    / pezzo *
  • 5
    XVS200 - Ricambio per presa M3T2S per stazioni di ricarica witty one, plus e pro
    XVS200
    Ricambio per presa M3T2S per EVCS witty one
    Prezzo
    353,00 €
    / pezzo *
    353,00 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti