The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • XVS201
    Ricambio cavo di ricarica trifase da 16A con lunghezza 6,5 metri e spina Tipo 2. Ideale per la ricarica in corrente alternata in modo 3, garantisce alimentazione sicura e comunicazione tra stazione e veicolo. Intelligente e compatibile con impianti monofase, permette alla stazione di ricarica di rilevare automaticamente la corrente massima e la conformazione dei cavi per evitare sovraccarichi. Sicurezza e prestazioni in un unico cavo.
    EAN
    3250610103593
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Ricambio cavo ricarica T2 3P 11kW 16A 6,5m witty one XVS201

    Prezzo
    426,00 €
    / pezzo *
    426,00 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Ricambio cavo ricarica T2 3P 11kW 16A 6,5m witty one

    XVS201

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 5 accessori disponibili

    Prodotto principale alternativo

    • XVL122C

      Stazione di ricarica witty plus 1 cavo T2 6, 5m 3P 22kW con lettore RFID

      1.450,00 €  / pezzo*
    • XVL122CFL

      Stazione di ricarica witty plus 1 cavo T2 6, 5m 3P 22kW con RFID e server flow

      2.250,00 €  / pezzo*
    • XVL122CLM

      Stazione ricarica witty pro 1 cavo T2 22kW 3P bluetooth + ethernet OCPP + RFID

      1.900,00 €  / pezzo*
    • XVR111C

      EVCS witty one 1x11kW 3P cavo T2 lungh. 6, 5m + lettore RFID + conn.BlueTooth BLE

      1.100,00 €  / pezzo*
    • XVR107C

      EVCS witty one 1x7kW 1P cavo T2 lungh. 6, 5m + lettore RFID + conn. BlueTooth BLE

      1.000,00 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Nero
    Cavo
    • Lunghezza del cavo
      6,5 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration XVS201
    PDF
    RoHS report XVS201
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XVS201 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XVS201

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XVS201 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XVS201

      Ricambio cavo ricarica T2 3P 11kW 16A 6,5m witty one

      PDF
    • Manuale

      Immagine Manuale fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Italia

      Manuale fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

      PDF
      203,74 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti