Pulsante, contatto di chiusura TS acciaio inox opaco, nichel spazzolato WZE5100STN
Prezzo
104,25 €
/ pezzo
*
Configura il prodotto
Per un'esperienza ottimale, si consiglia di utilizzare un dispositivo desktop, poiché alcune funzionalità potrebbero non essere completamente supportate su dispositivi mobili o tablet.
Tool software de-DE 2025-11-13
Strumenti apertiScegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (8)Accessori associati
-
Ingresso binario per sistema bus 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 8 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di contatto momentanea1,50 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale12 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoPulsante
-
Numero di poli1
Materiali
-
ColoreAcciaio inox
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeOttone, Nichel, Acciaio inox
-
TrattamentoSpazzolato
-
TrasparenteNo
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Serie
-
Altezza22 mm
-
Larghezza22 mm
-
Profondità19,70 mm
-
Profondità di installazione13 mm
-
Profondità delle scatole da incasso0
-
Diametro22 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Controlli e indicatori
-
Spia luminosaSenza
-
Numero di tasti1
-
Tipo di pulsantePulsante singolo
-
Con contatto di feedbackNo
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a vite
-
Con montaggio ad artiglioNo
Connessione
-
tipo di attacco della lampadaSenza portalampada
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK07
Acessori
-
Con portaetichettaNo
-
Serie CompatibiliTS
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WZE5100STN
Pulsante, contatto di chiusura TS acciaio inox opaco, nichel spazzolato
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-19
PDF337,87 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21
PDF377,43 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-25
PDF302,80 kB
Più documentazione