The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • 85876210
    EAN
    4011334418672
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Berker
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Moduli d'in­gresso
    • Vedere di più

    Interfaccia universale due ingressi da incasso KNX radio a batteria 85876210

    Prezzo
    117,08 €
    / pezzo *
    117,08 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Interfaccia universale due ingressi da incasso KNX radio a batteria

    85876210

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Corrente
    • Numero di circuiti di ingresso
      2
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      Sì
    Equipag­giamento
    • Tensione esterna neces­saria
      No
    • Radiofrequenza bidirezionale
      Sì
    • Con batterie
      Sì
    • Con controllo HVAC
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Illuminazione
    • Controllo LED
      No
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.5 - 1.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.5 - 1.5 mm²
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 50 °C
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’in­gresso
      3 - 3 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      DC; c.c.; corrente continua
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      3 V
    Serie
    • Altezza
      39 mm
    • Profon­dità
      11 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration 85876210
    PDF
    RoHS report 85876210
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine 85876210 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto 85876210

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 85876210 | Hager Bocchiotti

      Berker Scheda tecnica del prodotto 85876210

      Interfaccia universale due ingressi da incasso KNX radio a batteria

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-02 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-02

      PDF
      625,52 kB
    • Prodotto ETS Base

      Immagine ETS Database for 85876210 | Hager Bocchiotti

      ETS Database for 85876210

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      463,25 kB
    • Prodotto Applicazione Descrizione

      Immagine Application description ETS 85876210 | Hager Bocchiotti

      Application description ETS 85876210

      Guida applicazione de-DE 2012-09-13

      PDF
      3,84 MB
      Immagine Application description ETS 85876210 | Hager Bocchiotti

      Application description ETS 85876210

      Guida applicazione it-IT 2012-09-13

      PDF
      3,59 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12

      PDF
      393,17 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      TYBS702A - Modulo KNX Secure 2 ingressi/uscite mixabili potenziale libero easy/ETS
      TYBS702A
      Modulo KNX Secure 2 IN-OUT x LED mixabili - potenziale libero - incasso
      Prezzo
      82,56 €
      / pezzo *
      82,56 €
      / pezzo *
    • 2
      TRM690G - Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 200 W AC1 2 fili
      TRM690G
      Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 200 W AC1 2 fili
      Prezzo
      143,18 €
      / pezzo *
      143,18 €
      / pezzo *
    • 3
      TXA306 - Modulo ingresso KNX 6 ingressi universali 230V AC/DC e contatti liberi 6M
      TXA306
      Modulo ingresso KNX 6 ingressi universali 230V AC/DC e contatti liberi 6M
      Prezzo
      504,17 €
      / pezzo *
      504,17 €
      / pezzo *
    • 4
      TYBS704A - Modulo KNX Secure 4 ingressi/uscite mixabili potenziale libero easy/ETS
      TYBS704A
      Modulo KNX Secure 4 IN-OUT x LED mixabili - potenziale libero - incasso
      Prezzo
      101,09 €
      / pezzo *
      101,09 €
      / pezzo *
    • 5
      TXA304 - Modulo Ingresso KNX 4 ingressi 230V AC 4M
      TXA304
      Modulo Ingresso KNX 4 ingressi 230V AC 4M
      Prezzo
      289,91 €
      / pezzo *
      289,91 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti