Placca in vetro singola con smusso TS chiaro lucido WZD6100GT
Prezzo
140,01 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Disponibile anche in
Colore prodotto - Naturale
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (10)Accessori associati
-
Vite con testa di sicurezza 6 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 5 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di bande1
Materiali
-
ColoreNaturale
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeVetro
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza160 mm
-
Larghezza86 mm
-
Profondità5 mm
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Installazione, montaggio
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK02
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WZD6100GT
Placca in vetro singola con smusso TS chiaro lucido
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-19
PDF352,19 kB
Più documentazione