The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • TS
    • Berker TS - Prodotti complemen­tari
    • WZA9091
    EAN
    3250610094327
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Berker TS - Prodotti complemen­tari

    Viti a due fori 2 x M3,5 x 50 mm TS cromo lucido, ottone galvanizzato WZA9091

    Prezzo
    6,74 €
    / pezzo *
    6,74 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Configura il prodotto

    Per un'esperienza ottimale, si consiglia di utilizzare un dispositivo desktop, poiché alcune funzionalità potrebbero non essere completamente supportate su dispositivi mobili o tablet.

    Tool software de-DE 2025-11-13

    Strumenti aperti

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Viti a due fori 2 x M3,5 x 50 mm TS cromo lucido, ottone galvanizzato

    WZA9091

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Profon­dità
      50,80 mm
    Materiali
    • Materiale
      Ottone
    • Trat­tamento
      Cromato
    • Colore
      Cromo
    Testo
    • Tipo di montaggio
      2 pezzi per fissaggio in scatole molto incas­sate

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WZA9091
    PDF
    RoHS report WZA9091
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WZA9091 | Hager Italia

      Immagine del prodotto WZA9091

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WZA9091 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WZA9091

      Viti a due fori 2 x M3,5 x 50 mm TS cromo lucido, ottone galvanizzato

      PDF
    • Tool software

      Immagine Tool software de-DE 2025-11-13 | Hager Italia

      Tool software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-19 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-19

      PDF
      352,19 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21

      PDF
      390,54 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-25 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-25

      PDF
      304,38 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      4
    • 1
      WZA1348 - Scatola da incasso per montaggio in parete con intercapedine TS
      WZA1348
      Scatola da incasso per montaggio in parete con intercapedine TS
      Prezzo
      13,41 €
      / pezzo *
      13,41 €
      / pezzo *
    • 2
      WZA1300 - Scatola da incasso TS e touch sensor R.1 e R.3
      WZA1300
      Scatola da incasso TS e touch sensor R.1 e R.3
      Prezzo
      13,41 €
      / pezzo *
      13,41 €
      / pezzo *
    • 3
      WZA9092 - Viti a due fori 2 x M3,5 x 50 mm TS oro lucido, 24 carati galvanizzato
      WZA9092
      Viti a due fori 2 x M3, 5 x 50 mm TS oro lucido, 24 carati galvanizzato
      Prezzo
      9,73 €
      / pezzo *
      9,73 €
      / pezzo *
    • 4
      WZA9093 - Viti a due fori 2 x M3,5 x 50 mm TS acciaio inox opaco, nichel spazzolato
      WZA9093
      Viti a due fori 2 x M3, 5 x 50 mm TS acciaio inox opaco, nichel spazzolato
      Prezzo
      10,18 €
      / pezzo *
      10,18 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti