Scatola da incasso TS e touch sensor R.1 e R.3 WZA1300
Prezzo
12,96 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (16)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 8 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza152,70 mm
-
Larghezza67,20 mm
-
Diametro0
-
Profondità41,70 mm
Connessione
-
Numero di ingressi per tubi2
Cavo
-
Diametro del cavo10,40 mm
Compatibilità
-
Può essere collegatoSÌ
Materiali
-
MaterialePlastica, Materiale termoplastico
-
ColoreNero
-
finitura superficialeOpaco
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP2X
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WZA1300
Scatola da incasso TS e touch sensor R.1 e R.3
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-19
PDF352,19 kB
Più documentazione