EAN
3250617026901
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Gruppo LED 230 V, per interruttore/pulsante W.1 blu WUZ690
Prezzo
17,11 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 21 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
-
Tensione nominale230 V
Corrente
-
Corrente nominale0
Serie
-
Altezza11 mm
-
Larghezza25 mm
-
Profondità14 mm
Potenza
-
Corrente assorbita0,40 mA
Materiali
-
ColoreBlu
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WUZ690
Gruppo LED 230 V, per interruttore/pulsante W.1 blu
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
dc21-0106
Dichiarazione di conformità International 2021-10-27
PDF79,01 kB
Più documentazione