EAN
3250610092071
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Placca con traversino x int./pulsante a manopola R.Classic alluminio, nero WTD9131AB
Prezzo
89,36 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Tappi doppio isolamento e staffe 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 24 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoManetta
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti1
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RAL9006
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza81,40 mm
-
Larghezza81,40 mm
-
Profondità29 mm
Numero di moduli
-
Numero di moduli0
Connessione
-
Tipo di connettoreSenza
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto, Raccordo a vite
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK02
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento di controllo
-
Serie CompatibiliSerie R.classic
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WTD9131AB
Placca con traversino x int./pulsante a manopola R.Classic alluminio, nero
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL
Tool software de-DE 2026-04-01
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-27
PDF352,45 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF305,87 kB
Più documentazione