The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Berker - Serie civili design
    • Instal­lazioni in ambienti umidi
    • Montaggio a parete IP55
    • WNC009
    EAN
    3250617170093
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Tool software de-DE 2025-11-13 Tool software de-DE 2026-04-01
    • Montaggio a parete IP55

    Timer meccanico a parete 15 min con manopola di regolazione W.1 grigio WNC009

    Prezzo
    206,26 €
    / pezzo *
    206,26 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Timer meccanico a parete 15 min con manopola di regolazione W.1 grigio

    WNC009

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 - 250 V
    Corrente
    • Corrente di commutazione
      10 A
    • Corrente nominale
      10 A
    Testo
    • Tipo di montaggio
      Per fissaggio a vite
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      65 mm
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WNC009
    PDF
    RoHS report WNC009
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WNC009 | Hager Italia

      Immagine del prodotto WNC009

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WNC009 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WNC009

      Timer meccanico a parete 15 min con manopola di regolazione W.1 grigio

      PDF
    • Tool software

      Immagine Tool software de-DE 2025-11-13 | Hager Italia

      Tool software de-DE 2025-11-13

      URL
      Immagine Tool software de-DE 2026-04-01 | Hager Italia

      Tool software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05

      PDF
      253,40 kB
      Immagine dc21-0059 | Hager Italia

      dc21-0059

      Dichiarazione di conformità International 2021-07-27

      PDF
      78,58 kB
      Immagine dc21-0071 | Hager Italia

      dc21-0071

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      19058003 - Lamina bicolore con simbolo sedia a rotelle x Segnale lum. LED accessorio
      19058003
      Lamina bicolore con simbolo sedia a rotelle x Segnale lum. LED accessorio
      Prezzo
      11,43 €
      / pezzo *
      11,43 €
      / pezzo *
    • 2
      19058011 - Lamina bicolore + simb. non disturbare / pulire camera x segnale lum. a LED
      19058011
      Lamina bicolore + simb. non disturbare / pulire camera x segnale lum. a LED
      Prezzo
      23,03 €
      / pezzo *
      23,03 €
      / pezzo *
    • 3
      19058012 - Lamina bicolore + simb. attendere / entrare x segnale luminoso a LED accessorio
      19058012
      Lamina bicolore + simb. attendere / entrare x segnale luminoso a LED accessorio
      Prezzo
      23,03 €
      / pezzo *
      23,03 €
      / pezzo *
    • 4
      19493505 - Dima di foratura singola-tripla, plastica Berker W.1
      19493505
      Dima di foratura singola-tripla, plastica Berker W.1
      Prezzo
      4,96 €
      / pezzo *
      4,96 €
      / pezzo *
    • 5
      12033512 - Presa TV doppia terminale con coperchio a parete Serie W.1 bianco pol. opac
      12033512
      Presa TV doppia terminale con coperchio a parete Serie W.1 bianco pol. opac
      Prezzo
      74,75 €
      / pezzo *
      74,75 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti