EAN
3250617175579
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Inserto cieco a parete/da incasso W.1 bianco polare opaco WNA157B
Prezzo
24,32 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (18)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 16 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreBianco puro
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeSatinato
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
TrattamentoVerniciato
Serie
-
Altezza75 mm
-
Larghezza75 mm
-
Profondità22,80 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Related Systemscubyko
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA157B
Inserto cieco a parete/da incasso W.1 bianco polare opaco
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
dc21-0069
Dichiarazione di conformità International 2021-09-10
PDF105,14 kB
Più documentazione