EAN
3250610089682
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Termostato, cont. di commutazione, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic nero luc. WLN5026BG
Prezzo
203,18 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
WTD3191BG
Cornice singola per pezzo centrale foro 58 mm Serie 1930 nero lucido
14,31 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 38 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoA rotazione
Corrente
-
Corrente nominale5 A
-
Max. corrente di commutazione10 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230-230 V
Alimentazione
-
Tensione di rete230 V AC
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Impostazioni
-
Setpoint temperatura di confort5 - 30 °C
Materiali
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità50 mm
Schermo
-
Con displayNo
Equipaggiamento
-
Commutazione della differenza di temperatura0,50 K
-
Tipo di termostatoTermostato/regolatore di temperatura ambiente
-
Tipo di sondaBimetallo
-
Con riscaldatoreSÌ
Connessione
-
Tipo di contatto1x in commutazione
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Compatibilità
-
Tipo di controllo HVACRiscaldamento, Raffreddamento
Condizioni d'uso
-
Classe di efficienza energeticaI (1%)
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WLN5026BG
Termostato, cont. di commutazione, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic nero luc.
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2026-04-29
PDF526,26 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione en-GB 2026-04-27
PDF4,80 MB -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL
Tool software de-DE 2026-04-01
URL
Tool software de-DE 2026-04-01
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-25
PDF309,78 kB
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-US 2026-02-24
PDF283,14 kB
Più documentazione