![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Touch Screen 10" 24V Dc Win 7 X Domovea WDI101
EAN
3250617032629
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
7.189,94 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-01-24
PDF8,38 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Touch panel WDI101 - Inserto tecnico
Appendice tecnica (multiprodotti) it-IT 2014-08-14
PDF5,93 MB -
Strumento
Strumento International 2023-10-25
EXE182,07 MBdomovea Client Windows
Strumento en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE, es-ES 2024-03-11
EXE182,09 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2021-07-30
PDF254,95 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-12
PDF314,71 kB
Più documentazione