Int. deviat. a 2 poli con stampa a parete x cilindri di chiusura Pressofus IP44 WDE4466
Prezzo
266,82 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione16 A
-
Corrente nominale16 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7035
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base con alloggiamento completo
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Con montaggio ad artiglioSÌ
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti1
Serie
-
Profondità di installazione0
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
-
Resistenza agli urti IKIK07
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoChiave
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Testo
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
IlluminazioneSenza illuminazione (non può essere illuminato)
-
Tipo di commutazioneBipolare Off
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE4466
Int. deviat. a 2 poli con stampa a parete x cilindri di chiusura Pressofus IP44
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-12
PDF340,96 kB
Più documentazione