Puls. x veneziane unipolare a parete x cilindri di chiusura Pressofusione IP44 WDE4447
Prezzo
296,02 €
/ pezzo
*
Configura il prodotto
Per un'esperienza ottimale, si consiglia di utilizzare un dispositivo desktop, poiché alcune funzionalità potrebbero non essere completamente supportate su dispositivi mobili o tablet.
Tool software de-DE 2025-11-13
Strumenti apertiScegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RALSimile a RAL 7035
-
Finitura superficialeOpaco
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Controlli e indicatori
-
Tipo di comando/pulsante per venezianePulsante a 1 polo
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Corrente
-
Corrente di commutazione5 A
-
Corrente di commutazione5 A
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - +35 °C
Testo
-
Tipo di commutazione1 poli, Con posizione 0
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
-
Relativo Tipo prodottoInserto per serratura
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE4447
Puls. x veneziane unipolare a parete x cilindri di chiusura Pressofusione IP44
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-12
PDF340,96 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21
PDF381,64 kB
Più documentazione