Pulsante con serigrafia da incasso x cilindri di chiusura Pressofusione IP44 WDE4450
Prezzo
278,19 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione5 A
-
Corrente di contatto momentanea16 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoChiave
-
Numero di poli1
Materiali
-
ColoreGrigio
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
TrasparenteNo
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Serie
-
Altezza75 mm
-
Larghezza75 mm
-
Profondità59 mm
-
Profondità di installazione52,60 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Controlli e indicatori
-
Spia luminosaSenza
-
Numero di tasti0
-
Tipo di pulsantePulsante singolo
-
Con contatto di feedbackNo
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a vite
-
Con montaggio ad artiglioNo
Connessione
-
tipo di attacco della lampadaSenza portalampada
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
-
Resistenza agli urti IKIK07
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE4450
Pulsante con serigrafia da incasso x cilindri di chiusura Pressofusione IP44
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-12
PDF340,96 kB
Più documentazione