The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
  • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
  • quadro evo
  • UC60HDHW2
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Segregazione forma 4b ACB estraibile HW2 2500A H600 L600 quadro evo UC60HDHW2

Pannello di segregazione forma 4b per quadro evo, altezza 600 mm e larghezza 600 mm, specificamente progettato per interruttori aperti versione estraibile della serie HW2 da 2500 A. Il fissaggio avviene saldamente tra due pannelli di segregazione laterali, assicurando stabilità strutturale. Le forature integrate promuovono una ventilazione naturale efficace, contribuendo al mantenimento di temperature operative ottimali all'interno del quadro.
EAN
3250616380745
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
68,67 €
/ pezzo *
68,67 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Segregazione forma 4b ACB estraibile HW2 2500A H600 L600 quadro evo

UC60HDHW2

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • FN037EW

    Kit base / testata L1000 P800 quadro evo

    868,19 €  / pezzo*
  • FN013EW

    Kit base / testata L700 P800 quadro evo

    770,86 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    25 mm
  • Larghezza
    800 mm
Materiali
  • Materiale
    Acciaio

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
PDF
3,54 MB
Hager REACH declaration UC60HDHW2
PDF
Hager RoHS report UC60HDHW2
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine UC60HDHW2 | Hager Italia

    Immagine del prodotto UC60HDHW2

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC60HDHW2 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto UC60HDHW2

    Segregazione forma 4b ACB estraibile HW2 2500A H600 L600 quadro evo

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Manuale di istruzioni International 2025-02-12 | Hager Italia

    Manuale di istruzioni International 2025-02-12

    PDF
    5,76 MB
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2023-03-21 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2023-03-21

    PDF
    6,26 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23

    PDF
    528,31 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FZ537 - Maniglia rotativa piombabile quadro evo
    FZ537
    Maniglia rotativa piombabile quadro evo
    Prezzo
    82,17 €
    / pezzo *
    82,17 €
    / pezzo *
  • 2
    FL236Z - Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL216Z e FL226Z
    FL236Z
    Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL216Z e FL226Z
    Prezzo
    43,08 €
    / pezzo *
    43,08 €
    / pezzo *
  • 3
    FL234Z - Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL214Z e FL224Z
    FL234Z
    Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL214Z e FL224Z
    Prezzo
    31,82 €
    / pezzo *
    31,82 €
    / pezzo *
  • 4
    FL230Z - Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL210Z e FL220Z
    FL230Z
    Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL210Z e FL220Z
    Prezzo
    9,97 €
    / pezzo *
    9,97 €
    / pezzo *
  • 5
    FL226Z - Griglia di ventilazione con filtro H325 L325 P28
    FL226Z
    Griglia di ventilazione con filtro H325 L325 P28
    Prezzo
    271,78 €
    / pezzo *
    271,78 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti