The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
  • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
  • quadro evo
  • UC262XHR
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Kit per 1 scatolato fisso differenziale orizzontale x250 H200 L600 quadro evo UC262XHR

Kit per 1 scatolato serie x250 versione fissa, con differenziale in installazione orizzontale per quadro evo, altezza 200 mm e larghezza 600 mm. Possibilità di comando a leva o rotativo diretto, si fissa ai montanti funzionali del quadro. Il kit comprende la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e relativa viteria di fissaggio.
EAN
3250616376960
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
146,30 €
/ pezzo *
146,30 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Kit per 1 scatolato fisso differenziale orizzontale x250 H200 L600 quadro evo

UC262XHR

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 3 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • FN021EW

    Kit base / testata L700 P400 quadro evo

    586,48 €  / pezzo*
  • FN029EW

    Kit base / testata L700 P600 quadro evo

    668,41 €  / pezzo*
  • FN013EW

    Kit base / testata L700 P800 quadro evo

    770,86 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    200 mm
  • Larghezza
    600 mm
  • Profon­dità
    188 mm
Equipag­giamento
  • Numero di file
    0
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    0
Materiali
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice RAL
    9010

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration UC262XHR
PDF
Hager RoHS report UC262XHR
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine UC262XHR | Hager Italia

    Immagine del prodotto UC262XHR

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC262XHR | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto UC262XHR

    Kit per scatolato x250 fisso con differenziale orizzontale L600 H200 quadro evo

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine 6LE007363_B | Hager Italia

    6LE007363_B

    Manuale di installazione International 2021-11-29

    PDF
    5,23 MB
    Immagine Manuale di installazione International 2023-03-23 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2023-03-23

    PDF
    3,88 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23

    PDF
    528,31 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FZ537 - Maniglia rotativa piombabile quadro evo
    FZ537
    Maniglia rotativa piombabile quadro evo
    Prezzo
    81,35 €
    / pezzo *
    81,35 €
    / pezzo *
  • 2
    FL236Z - Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL216Z e FL226Z
    FL236Z
    Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL216Z e FL226Z
    Prezzo
    42,65 €
    / pezzo *
    42,65 €
    / pezzo *
  • 3
    FL234Z - Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL214Z e FL224Z
    FL234Z
    Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL214Z e FL224Z
    Prezzo
    31,50 €
    / pezzo *
    31,50 €
    / pezzo *
  • 4
    FL230Z - Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL210Z e FL220Z
    FL230Z
    Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL210Z e FL220Z
    Prezzo
    9,87 €
    / pezzo *
    9,87 €
    / pezzo *
  • 5
    FL226Z - Griglia di ventilazione con filtro H325 L325 P28
    FL226Z
    Griglia di ventilazione con filtro H325 L325 P28
    Prezzo
    269,08 €
    / pezzo *
    269,08 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti