Modulo KNX Secure 4 IN potenziale libero + 4 OUT x LED - incasso TYBS794A
EAN
3250610050545
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
103,00 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Architettura
-
Sistema busEIB
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Corrente
-
Numero di circuiti di ingresso8
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Equipaggiamento
-
Tensione esterna necessariaNo
-
Radiofrequenza bidirezionaleNo
-
Con batterieNo
-
Con controllo HVACNo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Illuminazione
-
Controllo LEDNo
Materiali
-
MaterialePlastica
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5-+45 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione d’ingresso5-5 V
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21-32 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tensione di alimentazione del sistema30 V DC tramite bus
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15
PDF3,05 MB -
Manuale
Manuale en-GB 2021-11-10
PDF3,33 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX International 2024-05-06
KNXPROD1,44 MB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-03-28
PDF360,90 kBUKCA Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-03-28
PDF270,31 kB
Più documentazione