Modulo KNX Univ 8In / 8Out / 4In + 4Out TYB708D
EAN
3250616059450
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
228,85 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS
Corrente
-
Numero di circuiti di ingresso8
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Equipaggiamento
-
Tensione esterna necessariaSÌ
-
Radiofrequenza bidirezionaleNo
-
Con batterieNo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm0
Illuminazione
-
Controllo LEDSÌ
Materiali
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione d’ingresso20 - 20 V
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tensione di alimentazione del sistema30 V DC tramite bus
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2015-10-26
PDF918,01 kB -
Database dei prodotti KNX
ETS Database for TYB708D
Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
VD4111,40 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF629,26 kBGuida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1012,16 kB
Più documentazione