MOD TP PLUS 6 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 4M • TYA606E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Automazione di edificio - KNX
            • Attua­tori ON/OFF, dimmer, tapparel­le/veneziane, DALI e analogici
            • Attua­tori ON/OFF
            • TYA606E
            TYA606E - MOD TP PLUS 6 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 4M
            TYA606E - MOD TP PLUS 6 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 4M
            TYA606E - MOD TP PLUS 6 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 4M
            TYA606E - MOD TP PLUS 6 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 4M

            MOD TP PLUS 6 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 4M

            TYA606E

            TYA606E - MOD TP PLUS 6 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 4M
            TYA606E - MOD TP PLUS 6 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 4M
            TYA606E - MOD TP PLUS 6 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 4M
            TYA606E - MOD TP PLUS 6 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 4M
            • Hager - Automazione di edificio - KNX

            MOD TP PLUS 6 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 4M TYA606E

            EAN
            3250616059917
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            639,70 €
            / pezzo *
            639,70 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Connet­tività
            • Con sistema bus KNX
              SÌ
            • Con sistema bus radio KNX
              No
            Impos­tazioni
            • Modalità di configurazione suppor­tata
              ETS
            Serie
            • Numero di unità in larghezza
              6
            Materiali
            • Colore
              Grigio chiaro
            Equipag­giamento
            • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
              SÌ
            • Radiofrequenza bidirezionale
              No
            Corrente
            • Corrente nominale
              16 A
            • Consumo di corrente del bus durante l'inat­tività
              5 mA
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Potenza
            • Alimen­tazione lampada a incan­descenza 230 V
              2300 - 2300 W
            • Potenza d’uscita
              2300 W
            • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
              2300 W
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 230 V
            • Tensione di alimen­tazione del sistema
              30 V DC tramite bus
            • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
              21 - 32 V
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -5 - 45 °C
            Testo
            • Funzione
              Con conta­tore di eser­cizio
            • Tipo di connes­sione
              Con morsetto a molla
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore rigido
              0.75 - 2.5 mm²
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              0.75 - 2.5 mm²

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration TYA606E (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration TYA606E (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine TYA606E | Hager Italia

              Immagine del prodotto TYA606E

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-01-14 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-01-14

              PDF
              1,75 MB
            • Database dei prodotti KNX

              Immagine Logiciel d'application ETS du TYB606E | Hager Italia

              Logiciel d'application ETS du TYB606E

              Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

              VD5
              641,27 kB
              Immagine Logiciel d'application ETS du TYB606E | Hager Italia

              Logiciel d'application ETS du TYB606E

              Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

              KNXPROD
              448,92 kB
            • Guida applicazione

              Immagine Description d'application ETS TYA606E | Hager Italia

              Description d'application ETS TYA606E

              ETS Application description

              PDF
              3,79 MB
              Immagine Description d'application ETS TYA606E EN | Hager Italia

              Description d'application ETS TYA606E EN

              Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-10-28

              PDF
              4,01 MB
              Immagine PD_TYA606E_ETS_6-uscite_ON-OFF_16A_230V_misurazione_corrente_IT | Hager Italia

              PD_TYA606E_ETS_6-uscite_ON-OFF_16A_230V_misurazione_corrente_IT

              Guida applicazione it-IT 2013-10-28

              PDF
              9,12 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-03-04

              PDF
              137,59 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              TRB201 - Modulo Uscita On/Off Radio KNX Quicklink - 1 Out 16A 230V Ac - Incasso
              TRB201
              Modulo Uscita On/Off Radio KNX Quicklink - 1 Out 16A 230V Ac - Incasso
              Prezzo
              139,07 €
              / pezzo *
              139,07 €
              / pezzo *
            • 2
              TRC270D - Modulo Presa Di Corrente Schuko Radio KNX Quicklink - 1 Out - 16A 230V Ac
              TRC270D
              Modulo Presa Di Corrente Schuko Radio KNX Quicklink - 1 Out - 16A 230V Ac
              Prezzo
              148,51 €
              / pezzo *
              148,51 €
              / pezzo *
            • 3
              TRE201 - Modulo Uscita On/Off Radio KNX Quicklink - 1 Out 16A 230V Ac - Esterno Ip55
              TRE201
              Modulo Uscita On/Off Radio KNX Quicklink - 1 Out 16A 230V Ac - Esterno Ip55
              Prezzo
              146,06 €
              / pezzo *
              146,06 €
              / pezzo *
            • 4
              TRE202 - Modulo Uscita On/Off Radio KNX Quicklink - 2 Out 16A 230V Ac - Esterno Ip55
              TRE202
              Modulo Uscita On/Off Radio KNX Quicklink - 2 Out 16A 230V Ac - Esterno Ip55
              Prezzo
              228,06 €
              / pezzo *
              228,06 €
              / pezzo *
            • 5
              TRM600 - micromod. RF KNX Quicklink inc. x luce scala e passo-passo alim.230V AC - 2 fili
              TRM600
              micromod. RF KNX Quicklink inc. x luce scala e passo-passo alim.230V AC - 2 fili
              Prezzo
              151,62 €
              / pezzo *
              151,62 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti