Modulo KNX contatore impulsi 2 vie TXE773
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
-
Tensione d’ingresso30 - 30 V
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Numero di circuiti di ingresso3
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati6 mA
-
Larghezza85 mm
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Temperatura d’esercizio-20 - 55 °C
-
La generazione di datiSì
-
Tipi di datiInformazioni di base, Misura elettrica, Misura del volume
-
Formati dei datiKNX (TP)
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSì
-
Dati memorizzati sul dispositivoSì
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto TXE773
Modulo KNX contatore impulsi 2 vie
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22
PDF1,32 MB
Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2015-04-22
PDF1,33 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato KNX TXE771_TXE773
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24
PDF68,56 kB -
Prodotto ETS Base
ETS Database for TXE773
Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD95,26 kB -
Prodotto Applicazione Descrizione
Application description TXE771-TXE773
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2015-03-25
PDF1,59 MB
Application description TXE771-TXE773
Guida applicazione de-DE 2013-01-15
PDF1,70 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-03
PDF351,85 kB