The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Sensori e comandi d'in­gresso
    • Conta­tori e inter­facce di misura
    • TXE771
    Modulo contatore impulsi KNX a un 1 ingresso per contatori gas, acqua ed energia. Conteggio di impulsi S0 del tipo EN62053-31/EN1434 o contatti liberi da potenziale. Alimentazione 20-30 V SELV, batteria 1,2 Ah con autonomia 30 gg, durata 15 anni. Frequenza max 100 Hz, impulso minimo 5 ms. Configurabile via ETS o interfaccia easy KNX. Alloggiamento impermeabile e cablaggio fino a 3 m.
    EAN
    3250616057715
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Conta­tori e inter­facce di misura

    Modulo KNX contatore impulsi 1 via TXE771

    Prezzo
    161,19 €
    / pezzo *
    161,19 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo KNX contatore impulsi 1 via

    TXE771

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’in­gresso
      30 - 30 V
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Corrente
    • Numero di circuiti di ingresso
      1
    • Corrente assor­bita dal bus in trasferimento dati
      6 mA
    Serie
    • Larghezza
      85 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP44
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 55 °C
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Misura elet­trica, Misura del volume
    • Formati dei dati
      KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TXE771
    PDF
    RoHS report TXE771
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TXE771 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TXE771

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TXE771 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TXE771

      Modulo KNX contatore impulsi 1 via

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22

      PDF
      1,32 MB
      Immagine Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2015-04-22 | Hager Italia

      Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2015-04-22

      PDF
      1,33 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato KNX TXE771_TXE773 | Hager Italia

      Voce di capitolato KNX TXE771_TXE773

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      68,56 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TXE771 | Hager Italia

      ETS Database for TXE771

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      68,02 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description TXE771-TXE773 | Hager Italia

      Application description TXE771-TXE773

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      1,59 MB
      Immagine Application description TXE771-TXE773 | Hager Italia

      Application description TXE771-TXE773

      Guida applicazione de-DE 2013-01-15

      PDF
      1,70 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-03 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-03

      PDF
      351,85 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      4
    • 1
      TXF121 - Modulo gateway KNX per contatori di energia configurazione in easy e ETS 1M
      TXF121
      Modulo gateway KNX per contatori di energia configurazione in easy e ETS 1M
      Prezzo
      176,53 €
      / pezzo *
      176,53 €
      / pezzo *
    • 2
      EK028 - Trasformatore di corrente 1850-1A per XEV304 e TE332
      EK028
      Trasformatore di corrente 1850-1A per XEV304 e TE332
      Prezzo
      56,58 €
      / pezzo *
      56,58 €
      / pezzo *
    • 3
      TE332 - Contatore energia e potenza bus KNX trifase e monofase diretto 90A 6M
      TE332
      Contatore energia e potenza bus KNX trifase e monofase diretto 90A 6M
      Prezzo
      437,42 €
      / pezzo *
      437,42 €
      / pezzo *
    • 4
      TXE773 - Modulo KNX contatore impulsi 2 vie
      TXE773
      Modulo KNX contatore impulsi 2 vie
      Prezzo
      268,60 €
      / pezzo *
      268,60 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti