The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Sensori e comandi d'in­gresso
    • Conta­tori e inter­facce di misura
    • EK028
    Trasformatore di corrente per sistemi trifase, compatibili con dispositivo XEV304 e TE332 per installazione o ricambio. Rapporto 1850/1 A. Dotato di cavo di collegamento 2 x 0,5 mm², lunghezza 1 metro. Ideale per monitoraggio preciso e sicuro in impianti elettrici industriali.
    EAN
    3250612310289
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Conta­tori e inter­facce di misura

    Trasformatore di corrente 1850-1A per XEV304 e TE332 EK028

    Prezzo
    56,58 €
    / pezzo *
    56,58 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Trasformatore di corrente 1850-1A per XEV304 e TE332

    EK028

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Attributi di iden­tificazione specifici per la protezione
    • Tipo di filtro prodotto
      Trasfor­ma­tore di corrente di protezione
    Funzioni
    • Classe di precisione
      1
    Potenza
    • Potenza
      0
    Serie
    • Diametro di aper­tura
      15 mm
    • Altezza di aper­tura
      14,60 mm
    • Larghezza dell'aper­tura
      14,60 mm
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - +45 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - +70 °C
    Corrente
    • Corrente primaria nominale (lpr)
      90 A
    • Corrente secon­daria nominale (lsr)
      48 mA

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration EK028
    PDF
    RoHS report EK028
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine EK028 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto EK028

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EK028 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto EK028

      Trasformatore di corrente 1850-1A per XEV304 e TE332

      PDF
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2020-08-26

      PDF
      98,65 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-06-15 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-06-15

      PDF
      403,10 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      4
    • 1
      TXF121 - Modulo gateway KNX per contatori di energia configurazione in easy e ETS 1M
      TXF121
      Modulo gateway KNX per contatori di energia configurazione in easy e ETS 1M
      Prezzo
      176,53 €
      / pezzo *
      176,53 €
      / pezzo *
    • 2
      TXE771 - Modulo KNX contatore impulsi 1 via
      TXE771
      Modulo KNX contatore impulsi 1 via
      Prezzo
      161,19 €
      / pezzo *
      161,19 €
      / pezzo *
    • 3
      TE332 - Contatore energia e potenza bus KNX trifase e monofase diretto 90A 6M
      TE332
      Contatore energia e potenza bus KNX trifase e monofase diretto 90A 6M
      Prezzo
      437,42 €
      / pezzo *
      437,42 €
      / pezzo *
    • 4
      TXE773 - Modulo KNX contatore impulsi 2 vie
      TXE773
      Modulo KNX contatore impulsi 2 vie
      Prezzo
      268,60 €
      / pezzo *
      268,60 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti