Contatore energia e potenza bus KNX trifase e monofase diretto 90A 6M TE332
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per termostato/cronotermostato 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Sistema busKNX
-
Con sistema bus PowernetNo
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati15 mA
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Numero di moduli6
-
Montaggio suGuida DIN
-
MorsettoCon morsetto di collegamento per sensore termico esterno, Con morsetto di collegamento per ingresso di comunicazione remota (solo per la Francia), Con morsetto di collegamento per input tariffe (HT/NT), Con morsetti di collegamento alla rete, Con 2 morsetti di collegamento delle fasi di riferimento per i canali del contatore 2 e 3, 3 morsetti di collegamento per trasformatori di corrente
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto TE332
Contatore energia e potenza bus KNX trifase e monofase diretto 90A 6M
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07
PDF1,99 MB -
Database dei prodotti KNX
ETS Database for TE331
Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD88,93 kB -
Guida applicazione
Application description TE331
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2014-11-28
PDF2,23 MB
Application description TE331
Guida applicazione de-DE 2013-01-15
PDF2,28 MB -
Descrizione delle funzioni
Application description TE331
Descrizione delle funzioni en-GB 2013-01-15
PDF2,69 MB
Application description TE331
Descrizione delle funzioni en-GB 2012-03-02
PDF2,64 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2024-01-18
PDF124,81 kB