Stazione meteo GPS KNX con sensore pioggia luminosità vento TG053A
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Accessori associati
-
Accessori per sistema bus 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Modalità di configurazione supportataETS
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tensione ausiliaria12 - 40 V
-
ColoreBianco
-
Temperatura d’esercizio-30 - 50 °C
-
Tipo di montaggioCon staffa per tubi per fissaggio su palo, Per il montaggio a parete e su palo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a molla per l’alimentatore
-
Campo di misurazione luminosità0 - 150000 lx
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiInformazioni di base, Telegramma KNX generico, Misurazione dell'illuminamento, Misurazione temperatura
-
Formati dei datiKNX (TP)
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto TG053A
Stazione meteo GPS KNX con sensore pioggia luminosità vento
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2014-07-31
PDF673,47 kB
Manuale di installazione en-GB, nn-NO 2009-09-10
PDF758,21 kB
Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2009-09-10
PDF783,95 kB
Manuale di installazione it-IT, pt-PT 2009-09-10
PDF772,26 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato KNX TG053A
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24
PDF69,34 kB -
Database dei prodotti KNX
Logiciel d'application ETS du TG053A
Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD332,21 kB -
Guida applicazione
Description d'application TG053A
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF3,09 MB
Logiciel d'application pour TG053A
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF4,78 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-05-11
PDF119,23 kB
Dichiarazione di conformità International 2023-03-30
PDF305,91 kB