The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Sensori e comandi d'in­gresso
    • Stazioni meteo
    • TXE531
    Stazione meteo KNX con GPS integrato per misurare luce, temperatura, vento, pioggia e giorno/notte. Supporta funzioni di ombreggiatura e inseguimento solare su 4 facciate. Configurabile via ETS o easy KNX, include simulazione meteo. Sensori ad alta precisione, alimentazione 12-40 V DC o 12-24 V AC. Ideale per automazione smart e gestione clima in edifici intelligenti.
    EAN
    3250616046016
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Stazioni meteo

    Stazione meteo GPS KNX configurazione in easy e ETS TXE531

    Prezzo
    875,99 €
    / pezzo *
    875,99 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Stazione meteo GPS KNX configurazione in easy e ETS

    TXE531

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • Tensione ausiliaria
      24 - 24 V
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -30 - 50 °C
    Testo
    • Tipo di montaggio
      Con staffa per tubi per fissaggio su palo, Per il montaggio a parete e su palo
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a molla per l’alimen­ta­tore
    Illuminazione
    • Campo di misurazione luminosità
      0 - 150000 lx
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Telegramma KNX generico, Misurazione tempera­tura
    • Formati dei dati
      KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TXE531
    PDF
    RoHS report TXE531
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TXE531 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TXE531

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TXE531 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TXE531

      Stazione meteo GPS KNX configurazione in easy e ETS

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2014-07-31 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2014-07-31

      PDF
      673,47 kB
      Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2015-04-22 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2015-04-22

      PDF
      4,78 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2015-04-22 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2015-04-22

      PDF
      2,75 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato KNX TXE531 | Hager Italia

      Voce di capitolato KNX TXE531

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      69,65 kB
    • Appendice tecnica (multiprodotti)

      Immagine Gestione meteo TXE531  - Inserto tecnico | Hager Italia

      Gestione meteo TXE531 - Inserto tecnico

      Inserto tecnico moduli d'ingresso bus KNX TXE531 e TG053A per la gestione stazioni meteo

      PDF
      1,53 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TXE531 | Hager Italia

      ETS Database for TXE531

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      72,15 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description TXE531 | Hager Italia

      Application description TXE531

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      2,72 MB
      Immagine Application description TXE531 | Hager Italia

      Application description TXE531

      Guida applicazione de-DE 2013-01-15

      PDF
      2,84 MB
      Immagine Application description TXE531 | Hager Italia

      Application description TXE531

      Guida applicazione it-IT 2015-03-25

      PDF
      2,76 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-05-11

      PDF
      119,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-03-30 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-30

      PDF
      305,91 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      3
    • 1
      TG353 - Supporto grande per stazione meteo TXE531 e TG053A
      TG353
      Supporto grande per stazione meteo TXE531 e TG053A
      Prezzo
      120,27 €
      / pezzo *
      120,27 €
      / pezzo *
    • 2
      TG053A - Stazione meteo GPS KNX con sensore pioggia luminosità vento
      TG053A
      Stazione meteo GPS KNX con sensore pioggia luminosità vento
      Prezzo
      1.688,04 €
      / pezzo *
      1.688,04 €
      / pezzo *
    • 3
      TG354 - Supporto piccolo per stazione meteo TXE531 e TG053A
      TG354
      Supporto piccolo per stazione meteo TXE531 e TG053A
      Prezzo
      65,66 €
      / pezzo *
      65,66 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti