Supporto piccolo TG354 per stazioni meteo TXE531 e TG053A. Ideale per fissaggio a parete consentendo un montaggio stabile per inviare tutte le informazioni ricevute dalla stazione meteo sul bus KNX. Dimensione del supporto: l. 45 x h. 53 x p. 60 mm. Robusto, preciso, pensato per installazioni professionali.
EAN
3250615873545
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Connettività
-
Con sistema bus KNXSÌ
-
Con sistema bus radio KNXNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
Materiali
-
TrattamentoVerniciato a polvere
-
ColoreGrigio chiaro
-
MaterialeAlluminio
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-30 - 50 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
Testo
-
Tipo di montaggioPer il montaggio della stazione meteo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a molla per l’alimentatore
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto TG354
Supporto piccolo per stazione meteo TXE531 e TG053A
PDF -
Manuale di installazione
Support grand modele pour station meteorologique KNX TG 053A
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
PDF219,34 kB
Più documentazione