The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • SPD - Limita­tori di sovra­ten­sione
    • SPB715D
    Scaricatore di sovratensione 2P autoprotetto e dotato di interruttore di protezione, atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è un SPD di tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente massima di scarica (Imax) pari a 15 kA e corrente nominale di scarica (In) pari a 5 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1,50 kV e possiede un ingombro di 2 moduli DIN.
    EAN
    3250615512376
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • SPD - Limita­tori di sovra­ten­sione

    SPD 2P T2 autoprotetto 15KA segnalazione finevita SPB715D

    Prezzo
    157,71 €
    / pezzo *
    157,71 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    SPD 2P T2 autoprotetto 15KA segnalazione finevita

    SPB715D

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori di protezione contro le sovra­ten­sioni per sistemi di alimen­tazione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori di protezione contro le sovra­ten­sioni per sistemi di alimen­tazione
    • SPB015D

      Cartuccia L-N In 5kA Imax 15kA

      100,04 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Condizioni di impiego
    • Tensione continua di eser­cizio (Uc)
      275 V
    • Livello di protezione Up N-PE
      1500 V
    • Livello di protezione a tensione Up L-N (PEN)
      1,3 kV
    • Livello di protezione a tensione Up L-PE
      1,5 kV
    • Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1, kV
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    • Tensione nominale
      240 - 415 V AC ± 10%
    Corrente
    • Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
      5 kA
    • Dispositivo di protezione da sovracor­rente massimo, collegamento in paral­lelo (fusibile)
      32 A
    • Corrente di scarica massima (Imax) L-N (PEN)
      15 kA
    • Corrente massima di scarica (Imax) L-PE
      15 kA
    • Corrente di scarica massima (Imax) N-PE
      20 kA
    • Corrente nominale di scarica In 8 - 20 µs L-N (PEN)
      5 kA
    • Corrente nominale di scarica In 8 - 20 µs N-PE
      20 kA
    • Corrente nominale di scarica In 8 - 20 µs L-N (PE)
      5 kA
    • Corrente di inter­ruzione seguente
      0,10 kA
    • Corrente nominale di cortocir­cuito (Isccr)
      6 kA
    • Corrente residua Ipe
      < 5 μA
    Serie
    • Altezza
      101 mm
    • Larghezza
      36 mm
    • Profon­dità
      74 mm
    • Lunghezza stringa di isolamento
      12 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Compor­tamento TOV presso UT (N-PE)
      1200 V AC (200 ms / withs­tand mode)
    • Modalità di protezione
      L-N, L-PE, N-PE
    • Compor­tamento TOV presso UT (L-N)
      350 V AC (5 s / withs­tand mode)
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      40 - 80 °C
    • Protezione dall'umidità dell'aria
      5 - 95%
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Max. altitudine
      2000 m
    Materiali
    • Colore prodotto
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    Sistema di alimen­tazione
    • Tipo di rete
      TN-S, TT
    • Rete TN
      SÌ
    • Sistema TN-C
      No
    • Rete DC
      No
    • Rete IT
      No
    • Rete TT
      SÌ
    • Sistema TN-CS
      No
    • Sistema TN-S
      SÌ
    Equipag­giamento
    • Con contatto per gestione da remoto
      SÌ
    Connes­sione
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori fles­sibili
      1,5 - 10 mm²
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori rigidi
      1,5 - 10 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 10 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 10 mm²
    • Tipo di connet­tore
      Terminale a vite
    • Numero di connes­sioni
      1
    Norma­tive
    • Tipo di dispositivo di protezione contro le sovra­ten­sioni
      T2
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      3 - 3 Nm
    • Adatto per l'im­piego in ambienti interni
      SÌ
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P+N
    • Posizione del neutro
      Sinistra
    Configurazione
    • Con fusibile di protezione integrato
      SÌ
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Guida DIN
    • Tipo di connes­sione
      Raccordo a vite
    Controlli e indica­tori
    • Con spia luminosa
      SÌ
    Funzioni
    • Adatto per configurazione di sistema supplemen­tare
      No
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      4
    • ‌Stan­dard
      IEC/EN 61643-11
    Attributi di iden­tificazione specifici per la protezione
    • Tipo di filtro prodotto
      Scarica­tore di sovra­ten­sione (SPD)

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SPB715D
    PDF
    RoHS report SPB715D
    PDF
    Documento PEP en-GB 2023-12-13
    PDF
    385,07 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SPB715D | Hager Italia

      Immagine del prodotto SPB715D

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SPB715D | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SPB715D

      SPD 2P T2 autoprotetto 15KA segnalazione finevita

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2023-02-16 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2023-02-16

      PDF
      1,31 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione | Hager Italia

      Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      228,09 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      256,40 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SPA801 - SPD combinato T1+T2 4P 25kA TT/TNS con contatto ausiliario
      SPA801
      SPD combinato T1+T2 4P 25kA TT/TNS con contatto ausiliario
      Prezzo
      1.209,67 €
      / pezzo *
      1.209,67 €
      / pezzo *
    • 2
      SPE065N - Cartuccia N-PE In 20kA Imax 65kA
      SPE065N
      Cartuccia N-PE In 20kA Imax 65kA
      Prezzo
      288,32 €
      / pezzo *
      288,32 €
      / pezzo *
    • 3
      SPE040N - Cartuccia N-PE In 20kA Imax 40kA
      SPE040N
      Cartuccia N-PE In 20kA Imax 40kA
      Prezzo
      155,95 €
      / pezzo *
      155,95 €
      / pezzo *
    • 4
      SPA412 - SPD T1+T2 4P TN-S/TT 12.5kA
      SPA412
      SPD T1+T2 4P TN-S/TT 12.5kA
      Prezzo
      568,15 €
      / pezzo *
      568,15 €
      / pezzo *
    • 5
      SPE465R - SPD 4P T2 TNS/TT 65kA con contatto ausiliario
      SPE465R
      SPD 4P T2 TNS/TT 65kA con contatto ausiliario
      Prezzo
      815,56 €
      / pezzo *
      815,56 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti