Centrale Di Misura E Analisi Rete V-I-F-P-Q-Kwh-Cosfi 96X96 Mm SM103E
EAN
3250615639981
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.284,48 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori/ricambi per strumenti 8 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Altezza96 mm
-
Larghezza96 mm
-
Profondità60 mm
Protezione
-
Grado di protezione IPIP51
Numero di moduli
-
Numero di moduli5
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 55 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-20 - 80 °C
Connettività
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile2.5 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido2.5 - 6 mm²
Potenza
-
Potenza dissipata totale10 W
-
Potenza assorbita VA10 VA
Equipaggiamento
-
Tipo di displayLCD
Misura
-
Campo di misura della frequenza45 - 65 Hz
-
tipo di strumento di misuraMultimetro
-
Campo di misura della corrente0 - 9995 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso, Montaggio a parete
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21
PDF7,56 MB -
Allegato prodotto
Allegato prodotto International 2024-01-31
XLS450,00 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB
Più documentazione