Modulo Di Uscita Ad Impulsi Per Centrale Sm103E SM201
EAN
3250615632012
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
230,46 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 55 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-20 - 80 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.5 - 1.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.5 - 1.5 mm²
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui4000 V
Serie
-
Altezza84 mm
-
Larghezza21 mm
-
Profondità36 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-16
PDF1,73 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB
Più documentazione