The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Misura
    • Multimetri e centrali di misura
    • SM214
    Modulo di comunicazione IP+RS485 Jbus/Modbus per centrale di misura SM103E. Aggiunge connettività Ethernet RJ45 (10/100 Mb/s) e gateway RS‑485 in protocollo Jbus/Modbus al dispositivo SM103E. Supporta fino a 4 connessioni Ethernet e controlla fino a 246 dispositivi slave su RS‑485 (fino a 1 200 m, 31 unità standard). Può essere utilizzato come accoppiatore di linea per consentire al server Agardio di collegarsi ai dispositivi Modbus via protocollo TCP/IP.
    EAN
    3250615632142
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Multimetri e centrali di misura
    • Conta­tori e centrali di misura
    • Vedi altro

    Modulo IP+RS485 Jbus per SM103E SM214

    Prezzo
    1.652,77 €
    / pezzo *
    1.652,77 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo IP+RS485 Jbus per SM103E

    SM214

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 55 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -20 - 80 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.5 - 1.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.5 - 1.5 mm²
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      4000 V
    Serie
    • Altezza
      84 mm
    • Larghezza
      42 mm
    • Profon­dità
      36 mm
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Allarmi, Misura elet­trica, Misura elet­trica dettagliata
    • Formati dei dati
      MODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      100 KB - 1 MB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SM214
    PDF
    RoHS report SM214
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SM214 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SM214

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SM214 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SM214

      Modulo IP+RS485 Jbus per SM103E

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Notice SM213 SM214 DE | Hager Italia

      Notice SM213 SM214 DE

      Manuale di installazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      813,08 kB
      Immagine Notice SM213 SM214 GB | Hager Italia

      Notice SM213 SM214 GB

      Manuale di installazione en-GB 2020-01-01

      PDF
      810,76 kB
      Immagine Notice SM213 SM214 IT | Hager Italia

      Notice SM213 SM214 IT

      Manuale di installazione it-IT 2020-01-01

      PDF
      805,85 kB
    • Allegato prodotto

      Immagine Table de communications SM103E | Hager Italia

      Table de communications SM103E

      Allegato prodotto International 2024-01-31

      XLS
      450,00 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato ENERGY SM103E | Hager Italia

      Voce di capitolato ENERGY SM103E

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      79,55 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SM205 - Modulo temperatura per centrale di misura SM103E
      SM205
      Modulo temperatura per centrale di misura SM103E
      Prezzo
      559,09 €
      / pezzo *
      559,09 €
      / pezzo *
    • 2
      SRR01255A - Trasformatore di corrente apribile 125-5 A CL 1
      SRR01255A
      Trasf. di Corrente apribile SC1 125/5A 0, 7VA Classe 1 ⌀18mm - Lungh. cavo 2m
      Prezzo
      151,79 €
      / pezzo *
      151,79 €
      / pezzo *
    • 3
      SRR01605A - Trasformatore di corrente apribile 160-5 A CL 1
      SRR01605A
      Trasf. di Corrente apribile SC1 160/5A 0, 7VA Classe 1 ⌀18mm - Lungh. cavo 2m
      Prezzo
      151,79 €
      / pezzo *
      151,79 €
      / pezzo *
    • 4
      ECR140D - Contatore monofase diretto 40 A Modbus RTU MID 1M
      ECR140D
      Contatore monofase diretto 40 A Modbus RTU MID 1M
      Prezzo
      195,63 €
      / pezzo *
      195,63 €
      / pezzo *
    • 5
      SM213 - Modulo IP  Jbus/Modbus per SM103E
      SM213
      Modulo IP Jbus/Modbus per SM103E
      Prezzo
      830,02 €
      / pezzo *
      830,02 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti